РОЗУМНИЙ. УНІКАЛЬНИЙ. ІННОВАЦІЙНИЙ
Відчуй силу краси й розумних технологій
Передовий дизайн
Від вимикача до інтерфейсу
Уважне ставлення до кожної деталі, унікальна форма, досконалість рівних поверхонь та ідеальна збірка елементів кожного виробу.
Дизайн пристроїв Living Now миттєво впізнаваний за елегантним зовнішнім виглядом і чіткими лініями. Унікальна й характерна форма перетворює вимикач в справжній інтерфейс керування вашим будинком.
Рамки: декоративне оздоблення
Рамки Living Now містять декоративні елементи. Шістнадцять варіантів на основі трьох матеріалів. Комбінуйте на свій смак.
Пластик
Панелі з технополімеру (високоякісний пластик) виготовляють накладенням шарів, що надає оздобленню гарний ефект глибини.
Метал
Компанія BTicino широко використовує металеві сплави у виробництві декоративних рамок, оскільки вони естетичні, довговічні та підходять для складних візуалізацій.
Дерево
Для тих, хто віддає перевагу природним матеріалам, Living Now пропонує два варіанти оздоблення з натурального дерева: дуб і горіх.
Клавіша унікальної конструкції
Клавіша завжди розташована ідеально і повністю функціональна.
Повнорозмірна форма із збільшеним простором для комфортного керування. Освітлення можна включити або відключити, натиснувши на будь-яку область клавіші. Після натискання клавіша повертається у вихідне положення.
Інновація не змінює ваших звичок
Пристрої Living Now дають повну свободу проектування традиційних і розумних систем. Вам не доведеться змінювати свої звички, оскільки в обох випадках ці вироби встановлюються та підключаються звичайним способом.
РОЗУМНІ ПРИСТРОЇ
Ласкаво просимо в розумний будинок
Щоб створити систему домашнього комфорту Living Now with Netatmo, буде потрібно встановити необхідні функціональні елементи та підключити шлюз до мережі Wi-Fi. Системою можна керувати безпосередньо з проводових та безпроводових розумних пристроїв.
Майбутнє вже тут
Нова колекція BTicino дбайливо зберігає якість відомого виробника, але повністю оновлена в декоративній та функціональній частинах. Пристрої Living Now with Netatmo підійдуть для використання в будь-якому просторі. Їх можна застосовувати в традиційних системах, а також в нових проектах, де вони можуть показати весь інноваційний потенціал систем домашнього комфорту.
Просте керування зі смартфона або голосом
За допомогою пристроїв Living Now with Netatmo можна керувати освітленням, жалюзі й розумними розетками одним рухом руки. Ви хочете більшого? Просто спробуйте голосове керування. Пристрої Living Now with Netatmo також сумісні з Apple Siri, Google Assistant та Amazon Alexa.
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
LIVING NOW Вимикач 10А гвинтові клеми 1 модуль.
без ПДВ
LIVING NOW Термостат цифровий з дисплеєм для повітря 230В 5(2)А 2 модуля. Колір Чорний.
без ПДВ
LIVING NOW Розетка комбі німецького стандарту 2К+З з вбудованим зарядним пристроєм USB C ~250В 16А/=5В 1,5А 2 модуля. Колір Білий.
без ПДВ
LIVING NOW Світильник для читання світлодіодний 230В 3Вт 110 люмен (ресурс 40000 часів) з можливістю регулювання 1 модуль. Колір Білий.
без ПДВ
LIVING NOW Розетка HDMI з попереднім підключенням 1 модуль.
без ПДВ
LIVING NOW Лицьова панель для вимикачів жалюзі (горизонтальне розміщення) 1 модуль. Колір Чорний.
без ПДВ
LIVING NOW Розетка німецького/італійського стандарту з плоскою лицьовою панеллю 10/16А 2 модуля. Колір Пісочний.
без ПДВ
LIVING NOW Супорт 2 модуля.
без ПДВ
LIVING NOW Декоративна рамка 2 модуля. Колір Чорний
без ПДВ
LIVING NOW Декоративна рамка 3 модуля. Колір Дуб
без ПДВ
LIVING NOW Декоративна рамка 2 модуля. Колір Лід
без ПДВ
LIVING NOW Декоративна рамка 2 модуля. Колір Горіх
без ПДВ