Енергоефективні коробки Ecobatibox
Усунення неконтрольованого просочування повітря через коробки сприяє скороченню витрат на оплату енергії. Модульні коробки EcoBatibox ™ та їх мембрани, які залишаються гнучкими в будь-якому кліматі, зупиняють витоку повітря між електроустановочних виробом і стіною, в якій встановлена коробка і, отже, втрати тепла в будівлі.
Пропонуються одно-, двох-, трьох- і чотиримісні коробки. Глибина 40 або 50 мм.
Коробки для сухих перегородок
Прекрасно тримаються в стіні за рахунок широкої кромки і невипадаючих захватів. Збільшений внутрішній корисний об'єм коробки Ø67 мм, багатомісні коробки без перегородок. 1, 2, 3 і 4-місні коробки глибиною 40 і 50 мм, а також одномісні коробки глибиною 60 мм.
Коробки для стін із цегли
Одномісні коробки з можливістю об'єднання для отримання багатомісних конструкцій або моноблочні 2, 3 і 4-місні коробки.
1-місні коробки глибиною 30, 40, 50, 60 мм.
Існує можливість зламати перегородку до або після закладання у стіну.
Спеціальний екран, що забезпечує захист від попадання штукатурки і визначення місця розташування коробки після нанесення шару штукатурки.
Універсальні коробки підвищеної міцності
Дозволяють здійснювати монтаж для будь-яких типів поверхонь, гіпсових плит, цегляних стін. Збільшений внутрішній корисний об'єм коробки Ø67 мм, багатомісні коробки без перегородок.
1, 2 і 3-місні коробки глибиною 40 мм, а також одномісні коробки глибиною 50 мм.
Коробки для стін із монолітного бетону
Багатофункціональні одномісні і багатомісні коробки. Існує можливість об'єднання декількох коробок. Глибина 58 мм. Коробки придатні для установки електроустановочних виробів різних виробників Ø64 мм.
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
Batibox Кор.Сух.Пер.2п Гл.50мм
без ПДВ
Batibox Кор.Сух.Пер.3п Гл.50мм
без ПДВ
Batibox Кор.Сух.Пер.1п Гл.60мм
без ПДВ
Batiboxкор.Пов.1п Гл.40мм
без ПДВ
Batiboxкор.Пов.2п Гл.40мм
без ПДВ
Коробка Batibox 5мод 142x142мм
без ПДВ
Коробка Batibox 285x142мм
без ПДВ
Коробка Встр. 65мм
без ПДВ
Batibox кор. ен.еф. 1п гл.40мм
без ПДВ
Batiboxкор.Пов.1п Гл50мм
без ПДВ
Batib.Кор.Д/Цегли Ст 2п Гл.40м
без ПДВ
Монтажн.Сталев.Короб,Глиб 35мм
без ПДВ