Перейти до основного вмісту
Logo print

Монтажні коробки | Legrand Україна

Коробки Ecobatibox

Енергоефективні коробки Ecobatibox


Усунення неконтрольованого просочування повітря через коробки сприяє скороченню витрат на оплату енергії. Модульні коробки EcoBatibox ™ та їх мембрани, які залишаються гнучкими в будь-якому кліматі, зупиняють витоку повітря між електроустановочних виробом і стіною, в якій встановлена ​​коробка і, отже, втрати тепла в будівлі.

Пропонуються одно-, двох-, трьох- і чотиримісні коробки. Глибина 40 або 50 мм.

Коробки для сухих перегородок

Коробки для сухих перегородок


Прекрасно тримаються в стіні за рахунок широкої кромки і невипадаючих захватів. Збільшений внутрішній корисний об'єм коробки Ø67 мм, багатомісні коробки без перегородок. 1, 2, 3 і 4-місні коробки глибиною 40 і 50 мм, а також одномісні коробки глибиною 60 мм.

Коробки для стін із цегли

Коробки для стін із цегли


Одномісні коробки з можливістю об'єднання для отримання багатомісних конструкцій або моноблочні 2, 3 і 4-місні коробки.
1-місні коробки глибиною 30, 40, 50, 60 мм.
Існує можливість зламати перегородку до або після закладання у стіну.
Спеціальний екран, що забезпечує захист від попадання штукатурки і визначення місця розташування коробки після нанесення шару штукатурки.

Універсальні коробки підвищеної міцності

Універсальні коробки підвищеної міцності


Дозволяють здійснювати монтаж для будь-яких типів поверхонь, гіпсових плит, цегляних стін. Збільшений внутрішній корисний об'єм коробки Ø67 мм, багатомісні коробки без перегородок.

1, 2 і 3-місні коробки глибиною 40 мм, а також одномісні коробки глибиною 50 мм.

Коробки для стін із монолітного бетону

Коробки для стін із монолітного бетону


Багатофункціональні одномісні і багатомісні коробки. Існує можливість об'єднання декількох коробок. Глибина 58 мм. Коробки придатні для установки електроустановочних виробів різних виробників Ø64 мм.


Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ
Брошура Енергоефективні монтажні коробки BTicino
pdf5.8 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Ref. 080052

Batibox Кор.Сух.Пер.2п Гл.50мм

203.81

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Ref. 080053

Batibox Кор.Сух.Пер.3п Гл.50мм

247.37

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 080061

Batibox Кор.Сух.Пер.1п Гл.60мм

140.64

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 080101

Batiboxкор.Пов.1п Гл.40мм

106.57

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 080102

Batiboxкор.Пов.2п Гл.40мм

270.57

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Ref. 080193

Коробка Batibox 5мод 142x142мм

1,587.45

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Ref. 080195

Коробка Batibox 285x142мм

2,491.94

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Ref. 031301

Коробка Встр. 65мм

20.68

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Ref. 080021

Batibox кор. ен.еф. 1п гл.40мм

106.26

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 080121

Batiboxкор.Пов.1п Гл50мм

142.88

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 080142

Batib.Кор.Д/Цегли Ст 2п Гл.40м

195.83

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 089113

Монтажн.Сталев.Короб,Глиб 35мм

106.25

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт